Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Serie LGM Wersja wózka C Size 9 Typ projektu WN liczba wózków 2 Uszczelnienie BB - End seals on both sides, side seals Mocowanie szyn L Długość szyn 200 mm Klasa dokładności N Klasa napięcia wstępnego Z0 Ustawienie szyn 1 Materiał Corrosion resistant material Opcje specjalne N - Standard Przyłącze smarujące 09 - Lubrication hole Smar A - SNR LUB HEAVY DUTY H 12 mm W 30 mm W2 6 mm E 3,4 mm L - Długość 39 mm B - Szerokość kołnierza 21 mm J 12 mm MQ M 3 l 2,8 mm L1 26,7 mm H2 ø 1,5 T1 2,3 mm H3 ø 1,5 W1 18 mm H1 7,25 mm G1 10 mm F 30 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 4,5 mm Waga 0,256 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C50 3,23 kN C100 2,56 kN C0 3,27 kN Mx 0,031 kN-m My 0,015 kN-m Mz 0,015 kN-m