• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Szeroka mini prowadnica z łańcuchem kulkowym

LGMC12WN10BBL02000NZ1-1-0-15.0N - SNR

LGMC12WN10BBL02000NZ1-1-0-15.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGM
Wersja wózkaC
Size12
Typ projektuWN
liczba wózków10
UszczelnienieBB - End seals on both sides, side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn2000 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn1
MateriałCorrosion resistant material
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące09 - Lubrication hole
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H14 mm
W40 mm
W28 mm
E3,8 mm
L - Długość44,5 mm
B - Szerokość kołnierza28 mm
J15 mm
MQM 3
l3,5 mm
L130,5 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W124 mm
H18,7 mm
G115 mm
F40 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Waga3,58 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C505,41 kN
C1004,29 kN
C05,26 kN
Mx0,066 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m