Powrót

LGMC12WN2BBL00950NZ1-1-0-15.0N - SNR

LGMC12WN2BBL00950NZ1-1-0-15.0N

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGM
Wersja wózkaC
Size12
Typ projektuWN
liczba wózków2
UszczelnienieBB - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne
Mocowanie szynL
Długość szyn950 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn1
MateriałMateriał odporny na korozję
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące09 - otwór do smarowania
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H14 mm
W40 mm
W28 mm
E3,8 mm
L - Długość44,5 mm
B - Szerokość kołnierza28 mm
J15 mm
MQM 3
l3,5 mm
L130,5 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W124 mm
H18,7 mm
G115 mm
F40 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Waga1,558 kg
Product classification image
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C505,41 kN
C1004,29 kN
C05,26 kN
Mx0,066 kN/m
My0,026 kN/m
Mz0,026 kN/m