• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Wąski system prowadnic z łańcuchem kulkowym

LGMC15BN2BBL00150NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMC15BN2BBL00150NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGM
Wersja wózkaC
Size15
Typ projektuBN
liczba wózków2
UszczelnienieBB - End seals on both sides, side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn150 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ0
Ustawienie szyn1
MateriałCorrosion resistant material
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące02 - Cup head grease nipple 0°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W32 mm
W28,5 mm
E4 mm
L - Długość42 mm
B - Szerokość kołnierza25 mm
J20 mm
MQM 3
l3,5 mm
L125,3 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W115 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Waga0,252 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C506,6 kN
C1005,24 kN
C05,66 kN
Mx0,04 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m