
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Serie | LGM |
Wersja wózka | C |
Size | 15 |
Typ projektu | BN |
liczba wózków | 2 |
Uszczelnienie | BB - End seals on both sides, side seals |
Mocowanie szyn | L |
Długość szyn | 361 mm |
Klasa dokładności | H |
Klasa napięcia wstępnego | Z0 |
Ustawienie szyn | 1 |
Materiał | Corrosion resistant material |
Opcje specjalne | N - Standard |
Przyłącze smarujące | 02 - Cup head grease nipple 0° |
Smar | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 16 mm |
W | 32 mm |
W2 | 8,5 mm |
E | 4 mm |
L - Długość | 42 mm |
B - Szerokość kołnierza | 25 mm |
J | 20 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 25,3 mm |
H2 | M 3 |
T1 | 3,5 mm |
N | 5 mm |
H3 | M 3 |
W1 | 15 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 20,5 mm |
F | 40 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 4,5 mm |
Waga | 0,473 kg |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C50 | 6,6 kN |
C100 | 5,24 kN |
C0 | 5,66 kN |
Mx | 0,04 kN-m |
My | 0,026 kN-m |
Mz | 0,026 kN-m |