Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Serie LGM Wersja wózka C Size 15 Typ projektu WL liczba wózków 1 Uszczelnienie BB - End seals on both sides, side seals Mocowanie szyn L Długość szyn 110 mm Klasa dokładności N Klasa napięcia wstępnego Z0 Ustawienie szyn 1 Materiał Corrosion resistant material Opcje specjalne N - Standard Przyłącze smarujące 02 - Cup head grease nipple 0° Smar A - SNR LUB HEAVY DUTY H 14 mm W 40 mm W2 8 mm E 3,8 mm L - Długość 59,1 mm B - Szerokość kołnierza 28 mm J 28 mm MQ M 3 l 3,5 mm L1 45,1 mm H2 ø 2,0 T1 3 mm H3 ø 2,0 W1 42 mm H1 9,5 mm G1 15 mm F 40 mm WH 23 mm d 4,5 mm D2 8 mm h4 4,5 mm Waga 0,403 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C50 7,09 kN C100 5,63 kN C0 6,99 kN Mx 0,087 kN-m My 0,048 kN-m Mz 0,048 kN-m