Powrót

LGMC15WL1BBL00110NZ1-1-0-15.0N - SNR

LGMC15WL1BBL00110NZ1-1-0-15.0N

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGM
Wersja wózkaC
Size15
Typ projektuWL
liczba wózków1
UszczelnienieBB - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne
Mocowanie szynL
Długość szyn110 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn1
MateriałMateriał odporny na korozję
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące02 - Smarowniczka głowicy kubka 0°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H14 mm
W40 mm
W28 mm
E3,8 mm
L - Długość59,1 mm
B - Szerokość kołnierza28 mm
J28 mm
MQM 3
l3,5 mm
L145,1 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W142 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Waga0,403 kg
Product classification image
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C507,09 kN
C1005,63 kN
C06,99 kN
Mx0,087 kN/m
My0,048 kN/m
Mz0,048 kN/m