Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Serie | LGM |
Wersja wózka | C |
Size | 15 |
Typ projektu | WN |
liczba wózków | 1 |
Uszczelnienie | BB - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne |
Mocowanie szyn | L |
Długość szyn | 530 mm |
Klasa dokładności | N |
Klasa napięcia wstępnego | Z0 |
Ustawienie szyn | 1 |
Materiał | Materiał odporny na korozję |
Opcje specjalne | N - Standard |
Przyłącze smarujące | 02 - Smarowniczka głowicy kubka 0° |
Smar | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 14 mm |
W | 40 mm |
W2 | 8 mm |
E | 3,8 mm |
L - Długość | 44,5 mm |
B - Szerokość kołnierza | 28 mm |
J | 15 mm |
MQ | M 3 |
l | 3,5 mm |
L1 | 30,5 mm |
H2 | ø 2,0 |
T1 | 3 mm |
H3 | ø 2,0 |
W1 | 42 mm |
H1 | 9,5 mm |
G1 | 5 mm |
F | 40 mm |
WH | 23 mm |
d | 4,5 mm |
D2 | 8 mm |
h4 | 4,5 mm |
Waga | 1,626 kg |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C50 | 5,41 kN |
C100 | 4,29 kN |
C0 | 5,26 kN |
Mx | 0,066 kN/m |
My | 0,026 kN/m |
Mz | 0,026 kN/m |