Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Serie LGM Wersja wózka C Size 15 Typ projektu WN liczba wózków 2 Uszczelnienie BB - End seals on both sides, side seals Mocowanie szyn L Długość szyn 560 mm Klasa dokładności H Klasa napięcia wstępnego Z1 Ustawienie szyn 1 Materiał Corrosion resistant material Opcje specjalne N - Standard Przyłącze smarujące 02 - Cup head grease nipple 0° Smar A - SNR LUB HEAVY DUTY H 14 mm W 40 mm W2 8 mm E 3,8 mm L - Długość 44,5 mm B - Szerokość kołnierza 28 mm J 15 mm MQ M 3 l 3,5 mm L1 30,5 mm H2 ø 2,0 T1 3 mm H3 ø 2,0 W1 42 mm H1 9,5 mm G1 20 mm F 40 mm WH 23 mm d 4,5 mm D2 8 mm h4 4,5 mm Waga 1,767 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C50 5,41 kN C100 4,29 kN C0 5,26 kN Mx 0,066 kN-m My 0,026 kN-m Mz 0,026 kN-m