Konwencjonalne wąskie prowadnice miniaturowe

LGMX07BN1BBL00400NZ1-1-0-5.0N - SNR

LGMX07BN1BBL00400NZ1-1-0-5.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGM
Wersja wózkaX
Size7
Typ projektuBN
liczba wózków1
UszczelnienieBB - End seals on both sides, side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn400 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn1
MateriałCorrosion resistant material
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące09 - Lubrication hole
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H8 mm
W17 mm
W25 mm
E1,5 mm
L - Długość24 mm
B - Szerokość kołnierza12 mm
J8 mm
MQM 2
l2,3 mm
L113 mm
H2ø 1,1
T11,7 mm
H3ø 1,1
W17 mm
H14,7 mm
G15 mm
F15 mm
d2,4 mm
D24,4 mm
h42,4 mm
Waga0,11 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C501,296 kN
C1001,03 kN
C01,518 kN
Mx0,005 kN-m
My0,003 kN-m
Mz0,003 kN-m