Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Serie LGM Wersja wózka X Size 7 Typ projektu BN liczba wózków 6 Uszczelnienie BB - End seals on both sides, side seals Mocowanie szyn L Długość szyn 400 mm Klasa dokładności N Klasa napięcia wstępnego Z0 Ustawienie szyn 1 Materiał Corrosion resistant material Opcje specjalne N - Standard Przyłącze smarujące 09 - Lubrication hole Smar A - SNR LUB HEAVY DUTY H 8 mm W 17 mm W2 5 mm E 1,5 mm L - Długość 24 mm B - Szerokość kołnierza 12 mm J 8 mm MQ M 2 l 2,3 mm L1 13 mm H2 ø 1,1 T1 1,7 mm H3 ø 1,1 W1 7 mm H1 4,7 mm G1 5 mm F 15 mm d 2,4 mm D2 4,4 mm h4 2,4 mm Waga 0,16 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C50 1,296 kN C100 1,03 kN C0 1,518 kN Mx 0,005 kN-m My 0,003 kN-m Mz 0,003 kN-m