Powrót
Do pobrania Dane techniczne
Skontaktuj się z namiWYMIARY PRODUKTU | Marka | SNR |
Serie | LGM |
Wersja wózka | X |
Size | 9 |
Typ projektu | BN |
liczba wózków | 1 |
Uszczelnienie | BB - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne |
Mocowanie szyn | L |
Długość szyn | 135 mm |
Klasa dokładności | N |
Klasa napięcia wstępnego | Z1 |
Ustawienie szyn | 1 |
Materiał | Materiał odporny na korozję |
Opcje specjalne | N - Standard |
Przyłącze smarujące | 09 - otwór do smarowania |
Smar | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
H | 10 mm |
W | 20 mm |
W2 | 5,5 mm |
E | 2,2 mm |
L - Długość | 30,8 mm |
B - Szerokość kołnierza | 15 mm |
J | 10 mm |
MQ | M 3 |
l | 2,8 mm |
L1 | 19,5 mm |
H2 | ø 1,5 |
T1 | 2,4 mm |
H3 | ø 1,5 |
W1 | 9 mm |
H1 | 6,05 mm |
G1 | 7,5 mm |
F | 20 mm |
d | 3,5 mm |
D2 | 6 mm |
h4 | 3,3 mm |
Waga | 0,067 kg |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | C50 | 2,03 kN |
C100 | 1,61 kN |
C0 | 2,28 kN |
Mx | 0,011 kN/m |
My | 0,008 kN/m |
Mz | 0,008 kN/m |