Powrót

LGMX09BN2BBL00178NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMX09BN2BBL00178NZ0-1-0-15.0N

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGM
Wersja wózkaX
Size9
Typ projektuBN
liczba wózków2
UszczelnienieBB - Uszczelki końcowe po obu stronach, uszczelki boczne
Mocowanie szynL
Długość szyn178 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ0
Ustawienie szyn1
MateriałMateriał odporny na korozję
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące09 - otwór do smarowania
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Długość30,8 mm
B - Szerokość kołnierza15 mm
J10 mm
MQM 3
l2,8 mm
L119,5 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G115 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Waga0,097 kg
Product classification image
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C502,03 kN
C1001,61 kN
C02,28 kN
Mx0,011 kN/m
My0,008 kN/m
Mz0,008 kN/m