Konwencjonalny szeroki system prowadnic miniaturowych

LGMX09WN4BBL00350NZ0-1-0-10.0N - SNR

LGMX09WN4BBL00350NZ0-1-0-10.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGM
Wersja wózkaX
Size9
Typ projektuWN
liczba wózków4
UszczelnienieBB - End seals on both sides, side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn350 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ0
Ustawienie szyn1
MateriałCorrosion resistant material
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące09 - Lubrication hole
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H12 mm
W30 mm
W26 mm
E3,4 mm
L - Długość39 mm
B - Szerokość kołnierza21 mm
J12 mm
MQM 3
l2,8 mm
L126,7 mm
H2ø 1,5
T12,3 mm
H3ø 1,5
W118 mm
H17,25 mm
G110 mm
F30 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,5 mm
Waga0,463 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C502,63 kN
C1002,09 kN
C03,27 kN
Mx0,031 kN-m
My0,015 kN-m
Mz0,015 kN-m