• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Konwencjonalne wąskie prowadnice miniaturowe

LGMX12BL1BBL00680NZ1-1-0-15.0N - SNR

LGMX12BL1BBL00680NZ1-1-0-15.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGM
Wersja wózkaX
Size12
Typ projektuBL
liczba wózków1
UszczelnienieBB - End seals on both sides, side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn680 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn1
MateriałCorrosion resistant material
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące09 - Lubrication hole
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Długość47 mm
B - Szerokość kołnierza20 mm
J20 mm
MQM 3
l3,2 mm
L133,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W124 mm
H18,7 mm
G115 mm
F40 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Waga0,475 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C504,46 kN
C1003,54 kN
C05,21 kN
Mx0,034 kN-m
My0,028 kN-m
Mz0,028 kN-m