• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Konwencjonalne wąskie prowadnice miniaturowe

LGMX12BN1BBL00130NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMX12BN1BBL00130NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGM
Wersja wózkaX
Size12
Typ projektuBN
liczba wózków1
UszczelnienieBB - End seals on both sides, side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn130 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ0
Ustawienie szyn1
MateriałCorrosion resistant material
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące09 - Lubrication hole
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H13 mm
W27 mm
W27,5 mm
E2 mm
L - Długość34 mm
B - Szerokość kołnierza20 mm
J15 mm
MQM 3
l3,2 mm
L120,3 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
W112 mm
H17,25 mm
G115 mm
F25 mm
d3,5 mm
D26 mm
h44,25 mm
Waga0,111 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C503,32 kN
C1002,63 kN
C03,46 kN
Mx0,023 kN-m
My0,012 kN-m
Mz0,012 kN-m