Konwencjonalny szeroki system prowadnic miniaturowych

LGMX12WN1BBL00100HZ0-1-0-10.0N - SNR

LGMX12WN1BBL00100HZ0-1-0-10.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGM
Wersja wózkaX
Size12
Typ projektuWN
liczba wózków1
UszczelnienieBB - End seals on both sides, side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn100 mm
Klasa dokładnościH
Klasa napięcia wstępnegoZ0
Ustawienie szyn1
MateriałCorrosion resistant material
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące09 - Lubrication hole
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H14 mm
W40 mm
W28 mm
E3,8 mm
L - Długość44,5 mm
B - Szerokość kołnierza28 mm
J15 mm
MQM 3
l3,5 mm
L130,5 mm
H2ø 2,0
T13 mm
H3ø 2,0
G110 mm
Waga0,205 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C504,36 kN
C1003,46 kN
C05,26 kN
Mx0,066 kN-m
My0,026 kN-m
Mz0,026 kN-m