Konwencjonalny szeroki system prowadnic miniaturowych

LGMX15WN1BBL00170NZ1-1-0-5.0N - SNR

LGMX15WN1BBL00170NZ1-1-0-5.0N

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
SerieLGM
Wersja wózkaX
Size15
Typ projektuWN
liczba wózków1
UszczelnienieBB - End seals on both sides, side seals
Mocowanie szynL
Długość szyn170 mm
Klasa dokładnościN
Klasa napięcia wstępnegoZ1
Ustawienie szyn1
MateriałCorrosion resistant material
Opcje specjalneN - Standard
Przyłącze smarujące02 - Cup head grease nipple 0°
SmarA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W60 mm
W29 mm
E4 mm
L - Długość55,5 mm
B - Szerokość kołnierza45 mm
J20 mm
MQM 4
l4,5 mm
L138,5 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W142 mm
H19,5 mm
G15 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Waga0,616 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C507,49 kN
C1005,94 kN
C08,48 kN
Mx0,174 kN-m
My0,051 kN-m
Mz0,051 kN-m