Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | EC |
| Weight | 0,187 kg |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 31,75 mm |
| Szerokość 1 | 15,875 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 59,131 mm |
OE Equivalents
Mercedes0009815805Alfa Romeo0060523334Ford0407629Opel1604286Nissan40210-A0100Nissan40210-Y9501Hyundai52720-36200Ford6077541Toyota90368-31067Opel, Vauxhall90486457Porsche999 059 006 00Porsche999 059 098 00MercedesA0009815805Automotive Compatibility
Alfa Romeo6603/1979 => 11/1986--Alfa Romeo7575 112/1986 => 11/1992--Alfa Romeo7575 212/1986 => 11/1992--Alfa RomeoALFA 6ALFA 603/1979 => 11/1986--Alfa RomeoRZRZ08/1992 => 11/1993--Alfa RomeoSZSZ02/1989 => 11/1991--FordTRANSITTRANSIT12/1977 => 11/1985--FordTRANSITTRANSIT I12/1977 => 11/1985--HyundaiSONATASONATA => --HyundaiSONATASONATA II09/1988 => 05/1993--Mercedes190190 I11/1982 => 07/1993--Mercedes190-SERIES190-SERIES => --Mercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1985--Mercedes300-SERIES300-SERIES01/1976 => 01/1980--Mercedes400-SERIES400-SERIES03/1978 => 06/1981--MercedesCLASSE ECLASSE E I => --Nissan180B180B03/1980 => 02/1984--Nissan300ZX300ZX => --Nissan300ZX300ZX I01/1984 => 12/1988--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD03/1980 => 02/1984--NissanLAURELLAUREL II12/1984 => 05/1990--NissanMICRAMICRA I06/1986 => 12/1991--NissanMICRAMicra10/1982 => 12/1991--NissanSILVIASILVIA06/1981 => 07/1988--NissanSILVIASILVIA II09/1983 => 07/1988--NissanSerenaSerena => --NissanVanetteVANETTE I08/1986 => 10/1994--NissanVanetteVanette => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--ToyotaCelicaCELICA I07/1981 => 07/1983--ToyotaCelicaCelica07/1981 => 06/1985--ToyotaCressidaCressida07/1984 => 07/1988--ToyotaLiteaceLITEACE I09/1979 => 12/1984--ToyotaLiteaceLITEACE II09/1985 => 12/1991--ToyotaLiteaceLITEACE III12/1991 => 12/1994--ToyotaLiteaceLiteace09/1979 => 12/1994--ToyotaMARKMARK => --ToyotaMODEL FMODEL F 110/1982 => 12/1989--ToyotaMODEL FMODEL F 204/1983 => 12/1989--VauxhallCARLTONCARLTON III09/1982 => 09/1986--VauxhallCOMBOCOMBO I09/1993 => 08/2001--