DRIVE BOOSTER: powerful and precise electromechanical lubricator. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 120cm³.
DRIVE, to wydajny i przyjazny środowisku system smarowania jednopunktowego, zaprojektowany do aplikacji, które wymagają niezwykłego dokładnego smarowania.
Dane techniczne
Podręcznik użytkownika
Karta techniczna smaru
Karta produktu
Szczegółowa karta techniczna
Certyfikat NSF
GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
---|---|
Typ smaru | Smar |
Konsystencja | 2 |
Olej podstawowy | Parafinowo-mineralny |
Zagęszczacz | Kompleks aluminiowy |
Maks temperatura użytkowania smaru | 120 °C |
Min temperatura użytkowania smaru | -30 °C |
Lepkość przy 100°C | 22 cst |
Lepkość przy 40°C | 195 cst |
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
---|---|
Świadectwo ATEX | Nie |
Pojemność | 120 cm³ |
Średnica | 71 mm |
Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy |
Typ jazdy | Elektromechaniczny |
Długość | 178 mm |
Waga | 0,14 kg |
Maks ciśnienie | 6 bar |
Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
Min temperatura użytkowania | -10 °C |
Typ smaru | Food |