Powrót
LUBER DRIVE KIT 120-VIB

DRIVE, to wydajny i przyjazny środowisku system smarowania jednopunktowego, zaprojektowany do aplikacji, które wymagają niezwykłego dokładnego smarowania.

Do pobrania

Dane techniczne

Podręcznik użytkownika

Karta techniczna smaru

Karta produktu

Szczegółowa karta techniczna

KitTen kit zawiera następującą(e) referencję(e)- LUBER DRIVE-UNIT- LUBER DRIVE REFILL 120 VIB
Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
GŁÓWNE CECHY SMARNE
Typ smaruSmar
Konsystencja2
Olej podstawowyPółsyntetyczny
ZagęszczaczLit / Wapń
Maks temperatura użytkowania smaru140 °C
Min temperatura użytkowania smaru-20 °C
Lepkość przy 100°C25 cst
Lepkość przy 40°C360 cst
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY
Świadectwo ATEXNie
Pojemność120 cm³
Średnica71 mm
Czas dystrybucji1 do 12 miesięcy
Typ jazdyElektromechaniczny
Długość178 mm
Waga0,14 kg
Maks ciśnienie6 bar
Pression maxi6 bar
Maks temperatura użytkowania60 °C
Min temperatura użytkowania-10 °C
Typ smaruVib