Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Drive

LUBER DRIVE KIT 120 CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE KIT 120 CHAIN OIL

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 120cm³.

NTN oferuje jednostkę kontroli przepływu oraz gamę wkładów smaru o pojemności 60, 120, 250 i 500 cm3 do smarownic jednopunktowych DRIVE Booster.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

GŁÓWNE CECHY SMARNE
Typ smaruOlej
Olej podstawowyEstry + PAO
Maks temperatura użytkowania smaru250 °C
Min temperatura użytkowania smaru-20 °C
Lepkość przy 100°C28 cst
Lepkość przy 40°C320 cst
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY
Świadectwo ATEXNon/No
Pojemność120 cm³
Średnica75 mm
Czas dystrybucji1 do 12 miesięcy
Typ jazdyElektromechaniczny
Długość178 mm
Waga635 kg
Maks ciśnienie6 bar
Pression maxi7,5 bar
Maks temperatura użytkowania60 °C
Typ smaruChain Oil