Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Drive

LUBER DRIVE KIT 120 HEAVY DUTY + - SNR

LUBER DRIVE KIT 120 HEAVY DUTY +

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The HEAVY DUTY + has been specially designed for our automatic lubricators. It is a versatile top-grade high-pressure grease for high pressure applications in heavy industry. Its capacity is 120cm³.

NTN oferuje jednostkę kontroli przepływu oraz gamę wkładów smaru o pojemności 60, 120, 250 i 500 cm3 do smarownic jednopunktowych DRIVE Booster.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

GŁÓWNE CECHY SMARNE
Typ smaruSmar
Konsystencja2
Olej podstawowyMineralny
ZagęszczaczLit z dodatkami EP
Maks temperatura użytkowania smaru150 °C
Min temperatura użytkowania smaru-30 °C
Lepkość przy 100°C15 cst
Lepkość przy 40°C150 cst
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY
Świadectwo ATEXNon/No
Pojemność120 cm³
Średnica75 mm
Czas dystrybucji1 do 12 miesięcy
Typ jazdyElektromechaniczny
Długość178 mm
Waga635 kg
Maks ciśnienie6 bar
Pression maxi7,5 bar
Maks temperatura użytkowania60 °C
Typ smaruHeavy duty +