DRIVE, to wydajny i przyjazny środowisku system smarowania jednopunktowego, zaprojektowany do aplikacji, które wymagają niezwykłego dokładnego smarowania.
Dane techniczne
Podręcznik użytkownika
Karta techniczna smaru
Karta produktu
Szczegółowa karta techniczna
GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
---|---|
Typ smaru | Olej |
Olej podstawowy | Estry + PAO |
Maks temperatura użytkowania smaru | 250 °C |
Min temperatura użytkowania smaru | -20 °C |
Lepkość przy 100°C | 28 cst |
Lepkość przy 40°C | 320 cst |
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
---|---|
Świadectwo ATEX | Nie |
Pojemność | 250 cm³ |
Średnica | 71 mm |
Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy |
Typ jazdy | Elektromechaniczny |
Długość | 228 mm |
Waga | 0,27 kg |
Maks ciśnienie | 6 bar |
Pression maxi | 6 bar |
Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
Min temperatura użytkowania | -10 °C |
Typ smaru | Chain Oil |