DRIVE, to wydajny i przyjazny środowisku system smarowania jednopunktowego, zaprojektowany do aplikacji, które wymagają niezwykłego dokładnego smarowania.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- LUBER DRIVE REFILL 250 HIGH TEMP MP
- LUBER DRIVE-UNIT
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
- Podręcznik użytkownika
- Karta techniczna smaru
- Karta produktu
- Szczegółowa karta techniczna
GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
---|---|
Typ smaru | Smar |
Konsystencja | 2 |
Olej podstawowy | Syntetyczny |
Zagęszczacz | Polimocznik |
Maks temperatura użytkowania smaru | 180 °C |
Min temperatura użytkowania smaru | -40 °C |
Lepkość przy 100°C | 12 cst |
Lepkość przy 40°C | 80 cst |
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
---|---|
Świadectwo ATEX | Nie |
Pojemność | 250 cm³ |
Średnica | 75 mm |
Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy |
Typ jazdy | Elektromechaniczny |
Długość | 228 mm |
Waga | 0,27 kg |
Maks ciśnienie | 6 bar |
Pression maxi | 7,5 bar |
Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
Min temperatura użytkowania | -10 °C |
Typ smaru | High Temp MP |