Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Powrót

LUBER DRIVE KIT 250-VIB - SNR

LUBER DRIVE KIT 250-VIB

DRIVE, to wydajny i przyjazny środowisku system smarowania jednopunktowego, zaprojektowany do aplikacji, które wymagają niezwykłego dokładnego smarowania.

Do pobrania

Dane techniczne

Podręcznik użytkownika

Karta techniczna smaru

Karta produktu

Szczegółowa karta techniczna

KitTen kit zawiera następującą(e) referencję(e)- LUBER DRIVE REFILL 250 VIB- LUBER DRIVE-UNIT
Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
GŁÓWNE CECHY SMARNE
Typ smaruSmar
Konsystencja2
Olej podstawowyPółsyntetyczny
ZagęszczaczLit / Wapń
Maks temperatura użytkowania smaru140 °C
Min temperatura użytkowania smaru-20 °C
Lepkość przy 40°C160 cst
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY
Świadectwo ATEXNie
Pojemność250 cm³
Czas dystrybucji1 do 12 miesięcy
Typ jazdyElektrochemiczny
Długość215 mm
Waga0,65 kg
Maks ciśnienie6 bar
Maks temperatura użytkowania60 °C
Min temperatura użytkowania-10 °C
Typ smaruVib