Drive

LUBER DRIVE KIT 500 FOOD - SNR

LUBER DRIVE KIT 500 FOOD

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 500cm³.

NTN oferuje jednostkę kontroli przepływu oraz gamę wkładów smaru o pojemności 60, 120, 250 i 500 cm3 do smarownic jednopunktowych DRIVE Booster.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

GŁÓWNE CECHY SMARNE
Typ smaruSmar
Konsystencja2
Olej podstawowyParafinowo-mineralny
ZagęszczaczKompleks aluminiowy
Maks temperatura użytkowania smaru120 °C
Min temperatura użytkowania smaru-30 °C
Lepkość przy 100°C22 cst
Lepkość przy 40°C195 cst
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY
Świadectwo ATEXNon/No
Pojemność500 cm³
Średnica75 mm
Czas dystrybucji1 à 6 mois au mois pres
Typ jazdyElektromechaniczny
Długość324 mm
Waga1,313 kg
Maks ciśnienie6 bar
Pression maxi7,5 bar
Maks temperatura użytkowania60 °C
Typ smaruFood