DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 60cm³.
NTN oferuje jednostkę kontroli przepływu oraz gamę wkładów smaru o pojemności 60, 120, 250 i 500 cm3 do smarownic jednopunktowych DRIVE Booster.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
|---|---|
| Typ smaru | Olej |
| Olej podstawowy | Estry + PAO |
| Maks temperatura użytkowania smaru | 120 °C |
| Min temperatura użytkowania smaru | -30 °C |
| Lepkość przy 100°C | 28 cst |
| Lepkość przy 40°C | 320 cst |
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Świadectwo ATEX | Non/No |
| Pojemność | 60 cm³ |
| Średnica | 75 mm |
| Czas dystrybucji | 1 à 24 mois au mois pres |
| Typ jazdy | Elektromechaniczny |
| Długość | 155 mm |
| Waga | 565 kg |
| Maks ciśnienie | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Typ smaru | Chain Oil |