Refill for DRIVE BOOSTER, including battery. The FOOD CHAIN OIL version is an edible chain oil for the food and pharmaceutical industries. It complies with NSF-H1* recommendations. It offers good protection against wear and corrosion, as well as good resistance to seizing. Its capacity is 120cm³.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Pojemność | 120 cm³ |
| Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy |
| Długość | 178 mm |
| Waga | 0,14 kg |
| Maks ciśnienie | 6 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Typ smaru | Food Chain Oil |
| Typ | Recharge / Refill |
| Kompatybilna smarownica | LUBER DRIVE |