Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 120cm³.
Documentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Pojemność | 120 cm³ |
| Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy |
| Długość | 178 mm |
| Waga | 0,14 kg |
| Maks ciśnienie | 6 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Typ smaru | Vib |
| Typ | Recharge / Refill |
| Kompatybilna smarownica | LUBER DRIVE |