Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 250cm³.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Pojemność | 250 cm³ |
| Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy |
| Długość | 228 mm |
| Waga | 0,27 kg |
| Maks ciśnienie | 6 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Typ smaru | Chain oil |
| Typ | Recharge / Refill |
| Kompatybilna smarownica | LUBER DRIVE |