Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The UNIVERSAL+ is a general-purpose grease for industry, behaving well in the presence of water and offering excellent protection against wear and corrosion. Its capacity is 250cm³.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Pojemność | 250 cm³ |
| Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy |
| Długość | 228 mm |
| Waga | 0,27 kg |
| Maks ciśnienie | 6 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Typ smaru | Universal + |
| Typ | Recharge / Refill |
| Kompatybilna smarownica | LUBER DRIVE |