Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The HIGH TEMP MP is a grease for long-life lubrication at high temperatures up to 180°C. It provides excellent long-term resistance to high temperatures, and superior protection against wear and corrosion for ball and roller bearings, whether on a horizontal or vertical hub. Its capacity is 500cm³.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Pojemność | 500 cm³ |
| Czas dystrybucji | 1 à 6 mois au mois pres |
| Długość | 258 mm |
| Waga | 765 kg |
| Maks ciśnienie | 6 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Typ smaru | High Temp MP |
| Typ | Recharge / Refill |
| Kompatybilna smarownica | LUBER DRIVE |