• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

LUBER READY 60 HIGH TEMP MP - SNR

LUBER READY 60 HIGH TEMP MP

READY to wydajny, wszechstronny i oszczędny system automatycznego smarowania jednopunktowego, który jest odpowiedni do większości aplikacji.

Documentation

Product information

GŁÓWNE CECHY SMARNE
Typ smaruSmar
Konsystencja2
Olej podstawowySyntetyczny
ZagęszczaczPolimocznik
Lepkość przy 100°C12 cst
Lepkość przy 40°C80 cst
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY
Świadectwo ATEXOui/Yes
Pojemność60 cm³
Średnica58 mm
Czas dystrybucji1 do 12 miesięcy
Typ jazdyElektrochemiczny
Długość84 mm
Waga0,145 kg
Maks ciśnienie5 bar
Pression maxi5 bar
Maks temperatura użytkowania60 °C
Min temperatura użytkowania-20 °C
Typ smaruHigh Temp MP