Ready

LUBER READY CHAIN OIL - SNR

LUBER READY CHAIN OIL

READY to wydajny, wszechstronny i oszczędny system automatycznego smarowania jednopunktowego, który jest odpowiedni do większości aplikacji.

Documentation

Product information

GŁÓWNE CECHY SMARNE
Typ smaruOlej
Olej podstawowyEstry + PAO
Maks temperatura użytkowania smaru250 °C
Min temperatura użytkowania smaru-20 °C
Lepkość przy 100°C28 cst
Lepkość przy 40°C320 cst
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY
Świadectwo ATEXOui/Yes
Pojemność125 cm³
Średnica58 mm
Czas dystrybucji1 do 12 miesięcy
Typ jazdyElektrochemiczny
Długość117 mm
Waga0,215 kg
Maks ciśnienie5 bar
Pression maxi5 bar
Maks temperatura użytkowania60 °C
Min temperatura użytkowania-20 °C
Typ smaruChain oil