READY to wydajny, wszechstronny i oszczędny system automatycznego smarowania jednopunktowego, który jest odpowiedni do większości aplikacji.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
---|---|
Typ smaru | Smar |
Konsystencja | 2 |
Olej podstawowy | Mineralny |
Zagęszczacz | Lit z dodatkami EP |
Maks temperatura użytkowania smaru | 150 °C |
Min temperatura użytkowania smaru | -30 °C |
Lepkość przy 100°C | 15 cst |
Lepkość przy 40°C | 150 cst |
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
---|---|
Świadectwo ATEX | Oui/Yes |
Pojemność | 125 cm³ |
Średnica | 58 mm |
Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy |
Typ jazdy | Elektrochemiczny |
Długość | 117 mm |
Waga | 0,215 kg |
Maks ciśnienie | 5 bar |
Pression maxi | 5 bar |
Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
Min temperatura użytkowania | -20 °C |
Typ smaru | Heavy duty + |