SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
|---|---|
| Typ smaru | Olej |
| Olej podstawowy | Estry + PAO |
| Maks temperatura użytkowania smaru | 250 °C |
| Min temperatura użytkowania smaru | -20 °C |
| Lepkość przy 100°C | 28 cst |
| Lepkość przy 40°C | 320 cst |
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Świadectwo ATEX | Oui/Yes |
| Pojemność | 125 cm³ |
| Średnica | 65 mm |
| Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy |
| Typ jazdy | Elektrochemiczny |
| Długość | 132 mm |
| Waga | 0,28 kg |
| Maks ciśnienie | 6 bar |
| Pression maxi | 6 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Min temperatura użytkowania | -20 °C |
| Typ smaru | Chain oil |