SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
|---|---|
| Typ smaru | Smar |
| Konsystencja | 2 |
| Olej podstawowy | Parafinowo-mineralny |
| Zagęszczacz | Kompleks aluminiowy |
| Maks temperatura użytkowania smaru | 120 °C |
| Min temperatura użytkowania smaru | -30 °C |
| Lepkość przy 100°C | 22 cst |
| Lepkość przy 40°C | 195 cst |
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Świadectwo ATEX | Oui/Yes |
| Pojemność | 125 cm³ |
| Średnica | 65 mm |
| Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy |
| Typ jazdy | Elektrochemiczny |
| Długość | 132 mm |
| Waga | 0,28 kg |
| Maks ciśnienie | 6 bar |
| Pression maxi | 6 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Min temperatura użytkowania | -20 °C |
| Typ smaru | Food |