SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock Its capacity is 125cm³.
SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
---|---|
Typ smaru | Smar |
Konsystencja | 2 |
Olej podstawowy | Półsyntetyczny |
Zagęszczacz | Lit / Wapń |
Maks temperatura użytkowania smaru | 140 °C |
Min temperatura użytkowania smaru | -20 °C |
Lepkość przy 100°C | 25 cst |
Lepkość przy 40°C | 360 cst |
GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
---|---|
Świadectwo ATEX | Oui/Yes |
Pojemność | 125 cm³ |
Średnica | 65 mm |
Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy |
Typ jazdy | Elektrochemiczny |
Długość | 137 mm |
Waga | 0,28 kg |
Maks ciśnienie | 6 bar |
Pression maxi | 6 bar |
Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
Min temperatura użytkowania | -20 °C |
Typ smaru | Vib |