Refill unit for SMART BOOSTER, including a battery. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 125cm³.
Documentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Pojemność | 125 cm³ |
| Czas dystrybucji | 1 do 12 miesięcy |
| Długość | 137 mm |
| Waga | 0,28 kg |
| Maks ciśnienie | 6 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Min temperatura użytkowania | -20 °C |
| Typ smaru | Vib |
| Typ | Recharge / Refill |
| Kompatybilna smarownica | LUBER SMART |