FOOD AL to smar to wielozadaniowy do aplikacji w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym zgodny z normami NSF-H1. Nadaje się do pracy w szerokim zakresie temperatur, stanowi świetną ochronę przed korozją i chroni przed wodą (zimną, gorącą, środkami dezynfekującymi i innymi detergentami).
Zalecany do pracy w aplikacjach o najmniejszym nawet kontakcie z żywnością: maszyny butelkujące, urządzenia mleczarskie i cukiernicze, rzeźnie itp.
FOOD AL nadaje się również do systemów smarowania automatycznego.
Zakres temperatury:
- Food: -30°C do 120°C
- Food Al: -25°C do 120°C
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
|---|---|
| Lepkość przy 40°C | 248 cst |
| Lepkość przy 100°C | 24 cst |
| Min temperatura użytkowania smaru | -25 °C |
| Maks temperatura użytkowania smaru | 120 °C |
| Opakowanie | Nabój 400g |
| Zagęszczacz | Specjalny zagęszczacz aluminiowy |
| Olej podstawowy | Biały olej |
| Typ smaru | Smar |
| Konsystencja | 2 |