HEAVY DUTY, to wszechstronny smar z wyżej półki nadający się aplikacji o dużych naprężeniach w przemyśle ciężkim. Jest niezwykle odporny na wysokie obciążenia, wysokie prędkości, zachowuje się dobrze w obecności wody i stanowi idealną ochronę przed zużyciem i korozją.
Zalecany do pracy w przenośnikach taśmowych, podnośnikach, piastach kół samochodowych, silnikach elektrycznych o wysokiej mocy, pompach wodnych, prasach...
HEAVY DUTY + nadaje się również do systemów smarowania automatycznego.
Zakres temperatury:
- Heavy Duty: -25°C do 140°C
- Heavy Duty +: -30°C do 150°C
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
|---|---|
| Lepkość przy 40°C | 115 cst |
| Lepkość przy 100°C | 11 cst |
| Min temperatura użytkowania smaru | -25 °C |
| Maks temperatura użytkowania smaru | 140 °C |
| Opakowanie | Puszka 1kg |
| Olej podstawowy | Mineralny |
| Zagęszczacz | Lit z dodatkami EP |
| Typ smaru | Smar |
| Konsystencja | 2 |