• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Heavy Duty

LUB HEAVY DUTY GREASE/F190KG - SNR

LUB HEAVY DUTY GREASE/F190KG

HEAVY DUTY, to wszechstronny smar z wyżej półki nadający się aplikacji o dużych naprężeniach w przemyśle ciężkim. Jest niezwykle odporny na wysokie obciążenia, wysokie prędkości, zachowuje się dobrze w obecności wody i stanowi idealną ochronę przed zużyciem i korozją.
Zalecany do pracy w przenośnikach taśmowych, podnośnikach, piastach kół samochodowych, silnikach elektrycznych o wysokiej mocy, pompach wodnych, prasach...
HEAVY DUTY + nadaje się również do systemów smarowania automatycznego.
Zakres temperatury:

  • Heavy Duty:  -25°C do 140°C
  • Heavy Duty +: -30°C do 150°C

Documentation

Product information

GŁÓWNE CECHY SMARNE
Lepkość przy 40°C115 cst
Lepkość przy 100°C11 cst
Min temperatura użytkowania smaru-25 °C
Maks temperatura użytkowania smaru140 °C
OpakowanieBeczka 190kg
Olej podstawowyMineralny
ZagęszczaczLit z dodatkami EP
Typ smaruSmar
Konsystencja2