HIGH SPEED + to smar do pracy w aplikacjach o niskich temperaturach i bardzo wysokich prędkościach. Ma doskonałą odporność na działanie wody, generuje niskie temp. w łożyskach, oferuje szeroki zakres zastosowania i doskonałą odporność na zimno.
Zalecany do pracy we wrzecionach maszyn tekstylnych i obrabiarkach.
Zakres temperatury od -45 ° C do +120 ° C
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
|---|---|
| Lepkość przy 40°C | 25 cst |
| Lepkość przy 100°C | 5,8 cst |
| Min temperatura użytkowania smaru | -45 °C |
| Maks temperatura użytkowania smaru | 120 °C |
| Opakowanie | Puszka 1kg |
| Zagęszczacz | Lit / Wapń |
| Olej podstawowy | Estry + SHC |
| Typ smaru | Smar |
| Konsystencja | 2 |