HIGH TEMP to smar idealny do aplikacji wymagających długoterminowego smarowania w wysokich temperaturach do 150°C o okazjonalnych skokach do 175°C. Zapewnia świetną, długoterminową odporność na wysokie temperatury i ochronę elementów tocznych łożyska przed zużyciem i korozją, w osi poziomej i pionowej.
Zalecany do pracy w przemyśle tekstylnym, papierniczym, w wentylatorach, napinaczach, pompach wodnych itp.
Zakres temperatury od -40 ° C do +150 ° C.
Documentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
|---|---|
| Lepkość przy 40°C | 80 cst |
| Lepkość przy 100°C | 12 cst |
| Min temperatura użytkowania smaru | -40 °C |
| Maks temperatura użytkowania smaru | 180 °C |
| Opakowanie | Beczka 15kg |
| Olej podstawowy | Syntetyczny |
| Zagęszczacz | Polimocznik |
| Typ smaru | Smar |
| Konsystencja | 2 |