• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

High Temp MP

LUB HIGH TEMP MP GREASE - F50kg - SNR

LUB HIGH TEMP MP GREASE - F50kg

HIGH TEMP to smar idealny do aplikacji wymagających długoterminowego smarowania w wysokich temperaturach do 150°C o okazjonalnych skokach do 175°C. Zapewnia świetną, długoterminową odporność na wysokie temperatury i ochronę elementów tocznych łożyska przed zużyciem i korozją, w osi poziomej i pionowej.
Zalecany do pracy w przemyśle tekstylnym, papierniczym, w wentylatorach, napinaczach, pompach wodnych itp.
Zakres temperatury od -40 ° C do +150 ° C.

Documentation

Product information

GŁÓWNE CECHY SMARNE
Lepkość przy 40°C80 cst
Lepkość przy 100°C12 cst
Min temperatura użytkowania smaru-40 °C
Maks temperatura użytkowania smaru180 °C
OpakowanieBeczka 50kg
Olej podstawowySyntetyczny
ZagęszczaczPolimocznik
Typ smaruSmar
Konsystencja2