Ultra High Temp

LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE/ S25KG - SNR

LUB ULTRA HIGH TEMP GREASE/ S25KG

ULTRA HIGH TEMP to smar do smarowania długoterminowego wszystkich typów łożysk pracujących w temperaturze do 260°C. Znosi wysokie naprężenia, stanowi idealną ochronę przed korozją. Jest kompatybilny z większością tworzyw sztucznych i materiałów uszczelniających.
Zalecany do pracy w suszarkach tekstylnych, maszynach do produkcji tektury falistej, przemyśle tworzyw sztucznych, wałkach kopiarki, wózkach piecowych, silnikach elektrycznych pracujących w ekstremalnych temperaturach.
Zakres temperatury od -30 ° C do +260 ° C.

Documentation

Product information

GŁÓWNE CECHY SMARNE
Lepkość przy 40°C460 cst
Lepkość przy 100°C40 cst
Min temperatura użytkowania smaru-30 °C
Maks temperatura użytkowania smaru260 °C
OpakowanieSeau 25kg
Olej podstawowySyntetyczny perfluorowany polieter
ZagęszczaczPTFE
Typ smaruSmar
Konsystencja2