Universal

LUB UNIVERSAL GREASE - C400g - SNR

LUB UNIVERSAL GREASE - C400g

UNIVERSAL i UNIVERSAL + to smary o zastosowaniu ogólnym dla przemysłu i motoryzacji . Smary te zachowują się dobrze w obecności wody i stanowią idealną ochronę przed zużyciem i korozją.
Aplikacje standardowe: maszyny rolnicze, pralki, drobne urządzenia mechaniczne, silniki elektryczne o małej mocy, łożyska kół... UNIVERSAL + nadaje się również do systemów smarowania automatycznego.
Zakres temperatury:

  • Universal: -25°C do 140°C
  • Universal +: -30°C do 130°C

Documentation

Product information

GŁÓWNE CECHY SMARNE
Lepkość przy 40°C125 cst
Lepkość przy 100°C13 cst
Min temperatura użytkowania smaru-20 °C
Maks temperatura użytkowania smaru120 °C
OpakowanieNabój 400g
ZagęszczaczCalcium anhydre
Olej podstawowyMineralny
Typ smaruSmar
Konsystencja2