Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Universal

LUB UNIVERSAL GREASE / F23KG - SNR

LUB UNIVERSAL GREASE / F23KG

Size no more available. New item: LUB UNIVERSAL / F15kg

UNIVERSAL i UNIVERSAL + to smary o zastosowaniu ogólnym dla przemysłu i motoryzacji . Smary te zachowują się dobrze w obecności wody i stanowią idealną ochronę przed zużyciem i korozją.
Aplikacje standardowe: maszyny rolnicze, pralki, drobne urządzenia mechaniczne, silniki elektryczne o małej mocy, łożyska kół... UNIVERSAL + nadaje się również do systemów smarowania automatycznego.
Zakres temperatury:

  • Universal: -25°C do 140°C
  • Universal +: -30°C do 130°C

Documentation

Product information

GŁÓWNE CECHY SMARNE
Lepkość przy 40°C115 cst
Lepkość przy 100°C11 cst
Min temperatura użytkowania smaru-25 °C
Maks temperatura użytkowania smaru140 °C
OpakowanieBeczka 23kg
ZagęszczaczLit
Olej podstawowyMineralny
Typ smaruSmar
Konsystencja2