• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

VIB

LUB VIB GREASE / F50KG - SNR

LUB VIB GREASE / F50KG

VIB to smar zaprojektowany do pracy w aplikacjach wystawionych na drgania i wstrząsy, oferuje świetną odporność na uderzenia, wibracje, wysokie obciążenia, jest również odporny na wodę i gwarantuje długoterminowe smarowanie.
Zalecany do pracy w kamieniołomach, cementowniach, inżynierii lądowej, rolnictwie, odwiertach, papierniach, rozdrabniarkach, kruszarkach, przesiewarkach, maszynach piorących i wentylatorach.
Zakres temperatury od -20 ° C do +140 ° C

Documentation

Product information

GŁÓWNE CECHY SMARNE
Lepkość przy 40°C360 cst
Lepkość przy 100°C25 cst
Min temperatura użytkowania smaru-20 °C
Maks temperatura użytkowania smaru140 °C
OpakowanieBeczka 50kg
Olej podstawowyPółsyntetyczny
ZagęszczaczLit / Wapń
Typ smaruSmar
Konsystencja2